AZM400-B1
品番:
103003508
- Actuator for solenoid interlock AZM400
注文データ
Product type description |
AZM400-B1 |
部品番号(注文番号) |
103003508 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661472690 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
94 g |
機械的データ
アクチュエーター |
ストレート |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
24.3 mm |
アクチュエーターの幅 |
77.8 mm |
アクチュエーターの高さ |
44.8 mm |
納入品目
納入時同梱 |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
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
Generated on 2024/04/25 4:38