AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
製品タイプの説明: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | ロック監視 > |
B | アクチュエーター監視 |
(2) | |
なし | 標準コード化 |
I1 | 個別コード化 |
I2 | 個別コード化、再ティーチング可 |
(3) | |
なし | 皿ネジ用座繰り (標準) |
PH | 突き出しネジ用平ハウジング |
- 超小型、薄型設計
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- 高保持力 2000 N
- ラッチ力 40 N
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- ロック時引抜強度(EN ISO 14119準拠)
- ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
- アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
- 左右対称で取り付けはボルトで固定可能
注文データ
Product type description |
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH |
部品番号(注文番号) |
103037335 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661543758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
認証
証明書 |
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
一般情報 |
個別コード化 複数のティーチング |
Coding level according to EN ISO 14119 |
High |
アクティブ原理 |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
ハウジング 材質 |
Light alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic) |
応答時間、最大 |
100 ms |
リスク持続時間、最大 |
200 ms |
入力の応答時間、最大 |
1.5 ms |
総重量 |
303 g |
一般データ - 仕様
ガードロック監視 |
Yes |
ラッチング |
Yes |
手動解除 |
Yes |
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
直列接続 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
安全性評価 - インターロック
Performance Level, up to |
e |
カテゴリー |
4 |
PFH値 |
1.10 x 10⁻⁹ /h |
PFD値 |
8.90 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - ガードロック
Performance Level, up to |
d |
カテゴリー |
2 |
PFH値 |
3.00 x 10⁻⁹ /h |
PFD値 |
2.40 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
インターロック原理 |
双安定 |
Mechanical life, locking cycles |
1,000,000 操作 |
Mechanical life, actuator cycles |
200,000 操作 |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
2,000 N |
ロック時引抜強度, 最大 |
2,600 N |
ラッチ力 |
40 N |
Note (Latch force) |
+/- 25% |
作動速度, 最大 |
0.5 m/s |
取り付け |
mounting holes plain |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fixing screws, minimum |
4 Nm |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
6 Nm |
Note |
Observe the maximum tightening torque of the fixing screws used. |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
確実な切替距離「ON」 |
1 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
8 mm |
機械的データ - 電気機械式
Length of sensor chain, maximum |
30 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
端子 コネクター |
M12コネクター, 8芯, Aコード化 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
119.5 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
20 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
相対湿度, 最大 |
93 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption magnet at switching moment, peak |
600 mA / 100 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
1,200 mA |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
準備時間、最大 |
4,000 ms |
開閉頻度、最大 |
0.25 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0.05 A |
電気的ヒューズ定格、最大 |
2 A |
電気的データ - ソレノイド制御
Designation, Magnet control |
IN |
マグネット入力のスイッチングの閾値 |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C0 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Current consumption at 24V, minimum |
10 mA |
Current consumption at 24V, maximum |
15 mA |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
フェイルセーフ入力のスイッチングの閾値 |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24Vの時の安全入力の消費電流 |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
定格動作電流(安全出力) |
250 mA |
安全出力 |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Leakage current Ir, maximum |
0.5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0.5 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C2 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
電気的データ - 診断出力
Designation, Diagnostic outputs |
OUT |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.05 A |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
Operating condition: LED green Error / functional defect: LED red Supply voltage UB: LED green |
ピン配列
PIN 1 |
A1 Supply voltage UB |
PIN 2 |
X1 Safety input 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Safety output 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnostic output |
PIN 6 |
X2 Safety input 2 |
PIN 7 |
Y2 Safety output 2 |
PIN 8 |
IN Solenoid control |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
AZM40-B1-PH |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
TÜV certification
UKCA certificate
ANATEL certification
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Wiring example
Sample application general
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 14:57