AZM40Z-ST-1P2P

品番: 103034187

Product type description:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
Zロック監視 >
Bアクチュエーター監視

(2)
なし標準コード化
I1個別コード化
I2個別コード化、再ティーチング可

(3)
なし皿ネジ用座繰り (標準)
PH突き出しネジ用平ハウジング
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 超小型、薄型設計
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • 高保持力 2000 N
  • ラッチ力 40 N
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • ISO 14119に準拠したコード化レベル「High」の個別にコード化されたバージョン
  • ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
  • アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
  • 左右対称で取り付けはボルトで固定可能

注文データ

Product type description

AZM40Z-ST-1P2P

部品番号(注文番号)

103034187

EAN(欧州部品番号)

4030661535128

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

TÜV

cULus

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

一般情報

ユニバーサルコード化

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

RFID

ハウジング 材質

Glass-fibre, reinforced thermoplastic and light-alloy diecast

総重量

300 g

準備時間、最大

4,000 ms

応答時間、最大

100 ms

リスク持続時間、最大

200 ms

入力の応答時間、最大

1.5 ms

一般データ - 仕様

ガードロック監視

Yes

ラッチング

Yes

手動解除

Yes

短絡検出

Yes

短絡監視

Yes

直列接続

Yes

安全機能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

安全性評価 - インターロック

Performance Level, up to

e

カテゴリー

4

PFH値

1.10 x 10⁻⁹ /h

PFD値

8.90 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 年

安全性評価 - ガードロック

Performance Level, up to

d

カテゴリー

2

PFH値

3.00 x 10⁻⁹ /h

PFD値

2.40 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 年

機械的データ

インターロック原理

双安定

機械的寿命、最小

200,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,000 N

ロック時引抜強度, 最大

2,600 N

ラッチ力

40 N

作動速度, 最大

0.5 m/s

Type of the fixing screws

2 x M5 (Counter sunk screw)

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

確実な切替距離「ON」

1 mm

確実な切替距離「OFF」

8 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

M12コネクター, 8芯, Aコード化

機械的データ - 寸法

センサー長

119.5 mm

センサーの幅

40 mm

センサーの高さ

20 mm

環境条件

保護等級

IP67

IP66

使用周囲温度、最小

+0 °C

使用周囲温度、最大

+55 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-40 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

Protection class

III

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

3

電気的データ

No-load supply current I0, maximum

100 mA

定格動作電圧

24 VDC - 15 % / + 10 % (安定 PELV)

動作電流

1,200 mA

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

100 A

Note

Cable length and cable section alter the voltage drop depending on the output current

開閉頻度、最大

0.3 Hz

Current consumption magnet at switching moment, peak

600 mA / 100ms

電気的データ - ソレノイド制御

マグネット入力のスイッチングの閾値

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24Vの時のマグネット制御の消費電流

15 mA

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

フェイルセーフ入力のスイッチングの閾値

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

24Vの時の安全入力の消費電流

5 mA

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

250 mA

安全出力

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Leakage current Ir, maximum

0.5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0.25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0.25 A

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

電気的データ - 診断出力

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0.05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0.05 A

状態表示

Note (LED switching conditions display)

Operating condition: LED green

Error / functional defect: LED red

Supply voltage UB: LED green

ピン配列

PIN 1

A1 Supply voltage UB

PIN 2

X1 Safety input 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Safety output 1

PIN 5

OUT Diagnostic output

PIN 6

X2 Safety input 2

PIN 7

Y2 Safety output 2

PIN 8

IN Solenoid control

付属品

推奨(アクチュエーター)

AZM 40-B1

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: AZM40

ID: AZM40

Product information AZM40 (4:14 minutes) | 446,7 MB | .mp4

Video ID: AZM40-Mr-Safety

ID: AZM40-Mr-Safety

| 47,9 MB | .mp4


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 21:19