AZR31S1/110VAC

品番: 101049676

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • セーフティ静止モニタ
  • センサを使用しない誘導電圧監視による静止検出
  • 3相モーターの直接接続
  • 回転周波0~1000ヘルツ、最終段階の応答周波数16kヘルツまで、モーター電圧領域0~400Vのインターフェース付インバータへの接続に適切
  • セーフティ静止モニタは、動作時に負荷調整を必要としません。
  • 3 安全出力, STOP 0
  • 1 補助出力

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

AZR31S1/110VAC

部品番号(注文番号)

101049676

EAN(欧州部品番号)

4030661448381

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

一般データ

規格

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

環境ストレス

EN 60068-2-78

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

495 g

一般データ - 仕様

断線検出

Yes

短絡監視

Yes

バックチェック回路

Yes

自動リセット機能

Yes

地絡検出

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

補助接点数

1

LEDの数

5

安全接点数

3

安全性評価

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

PFH値

2.00 x 10⁻⁸ /h

Mission time

20 年

共通原因障害(CCF)、最小

65

停止カテゴリー

0

安全性評価 - リレー出力

Performance Level, stop 0, up to

e

カテゴリー、Stop 0

4

診断カ範囲(DC)レベル、Stop 0

≥ 99 %

安全性整合性レベル(SIL)、Stop 0

3

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

取り付け

EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け

機械的データ - 電気機械式

配線表示

IEC/EN 60947-1

端子 コネクター

単線 / 撚線

ネジ接続、プラグイン可能

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

クリップの締付トルク

0.6 Nm

機械的データ - 寸法

45 mm

高さ

73.2 mm

深さ

121 mm

環境条件

ハウジングの保護等級

IP40

取付領域の保護等級

IP54

クリップまたは端子の保護等級

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格インパルス耐電圧

4 kV

Overvoltage category

III

IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度

2

電気的データ

周波数範囲

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

115 VAC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

115 VAC

制御用定格AC電圧、50 Hz、最小

97.8 VAC

定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大

126.5 VAC

制御用定格AC電圧、60 Hz、最小

97.8 VAC

定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大

126.5 VAC

消費電力、最大

4 VA

接点抵抗, 最大

0.1 Ω

注意(接点抵抗)

新しい状態で

ケーブルの長さ(マスター/スレーブ)、最大

10 m

停電時の遮断遅延、通常

80 ms

「非常停止」時の遮断遅延、通常

20 ms

「非常停止」時の遮断遅延、最大

15 ms

時間、自動起動時の立ち上がり遅延(停止検出後)、約

7,000 ms

リセット時の立ち上がり遅延、通常

20 ms

接点材質、電気的

AgSn0. セルフクリーニング, 強制ガイド式

電気的データ - 安全リレー出力

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

電気的データ - デジタル入力

配線抵抗, 最大

40 Ω

電気的データ - デジタル出力

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0.1 A

電気的データ - リレー出力 (補助接点)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

EMC rating

EMC-Directive

状態表示

Indicated operating states

OUT, green: release

ON, green: supply voltage UB

ERR, red: error channel A + B

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

安全な静止監視

Note

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

回路例

Note (Wiring diagram)

The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.

The sensor-free standstill monitor checks the e.m.f. of the three phase motor.

The SRB range guard door monitor checks the position of the guard door.

Monitoring the guard door using a solenoid interlock and a safety switch with separate actuator (A and B).

Release takes place by means of the NO contact (E) only when the run-down movement has been terminated.

After release has taken place, the guard door must be opened.

To secure a guard door

言語フィルター

Wiring example (electr. wiring)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

103034847 SSW303HV
  • セーフティ静止モニタ
  • 3 安全出力
  • センサを使用しない誘導電圧監視による静止検出
  • 3相モーターの直接接続

EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:AZR31S1
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Safety-monitoring module for motor standstill monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved
the full quality assurance system,
referred to in Appendix X, 2006/42/EC:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 4, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/03/28 17:21