BDF100-20-LTGN-ST
品番:
101217301
製品タイプの説明: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | ガードなし非常停止ボタン |
NHK-G | ガード付き非常停止 |
(2) |
(1) | |
20 | 2 NO 接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(2) | |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
WS 20/30 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 20/30 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
(3) | |
なし | 表示灯無し |
G/RD | 表示灯 赤 |
G/GN | 表示灯 緑 |
G/YE | 表示灯 黄 |
G/BU | 表示灯 青 |
G/WH | 表示灯 白 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 表示押しボタン
- 熱可塑性樹脂性ケース
- スリム、頑丈なケース
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 豊富なプログラム 点灯ボタン, セレクトスイッチ, LED点灯表示, キースイッチ と 非常停止ボタン
- 分離式プラスティック製カバー付ラベル記入
注文データ
Product type description |
BDF100-20-LTGN-ST |
部品番号(注文番号) |
101217301 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661575094 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
DIN EN 60068 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
ハウジングの上部の色 |
黒 |
Positions used, position 1 |
Illuminated pushbutton, green |
総重量 |
110 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
0 |
NO接点の数 |
2 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12, 8芯 |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
99 mm |
深さ |
69 mm |
環境条件
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
環境条件 - 絶縁値
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
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
Generated on 2024/04/23 7:07