BDF100
- 熱可塑性樹脂性ケース
- スリム、頑丈なケース
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 豊富なプログラム 点灯ボタン, セレクトスイッチ, LED点灯表示, キースイッチ と 非常停止ボタン
- 分離式プラスティック製カバー付ラベル記入
Product type description: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | ガードなし非常停止ボタン |
NHK-G | ガード付き非常停止 |
(2) |
(1) | |
20 | 2 NO 接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(2) | |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
WS 20/30 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 20/30 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
(3) | |
なし | 表示灯無し |
G/RD | 表示灯 赤 |
G/GN | 表示灯 緑 |
G/YE | 表示灯 黄 |
G/BU | 表示灯 青 |
G/WH | 表示灯 白 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。