BDF100-NH-G-ST
品番:
101215862
製品タイプの説明: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | ガードなし非常停止ボタン |
NHK-G | ガード付き非常停止 |
(2) |
(1) | |
20 | 2 NO 接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(2) | |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
WS 20/30 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 20/30 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
(3) | |
なし | 表示灯無し |
G/RD | 表示灯 赤 |
G/GN | 表示灯 緑 |
G/YE | 表示灯 黄 |
G/BU | 表示灯 青 |
G/WH | 表示灯 白 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 非常停止押しボタン
- 熱可塑性樹脂性ケース
- スリム、頑丈なケース
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 豊富なプログラム 点灯ボタン, セレクトスイッチ, LED点灯表示, キースイッチ と 非常停止ボタン
- 分離式プラスティック製カバー付ラベル記入
注文データ
Product type description |
BDF100-NH-G-ST |
部品番号(注文番号) |
101215862 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661448428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
環境ストレス |
DIN EN 60068 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
ハウジングの上部の色 |
黄 |
Positions used, position 1 |
Emergency stop pushbutton |
総重量 |
140 g |
一般データ - 仕様
非常停止ボタン |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12, 8芯 |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
99 mm |
深さ |
69 mm |
環境条件
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
環境条件 - 絶縁値
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | BDF100 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Control panel |
関連指令: | 2006/42/EC | 機械指令 1) |
2011/65/EU | RoHS指令 |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2020 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/18 10:33