BDF200

BDF200

  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
製品タイプの説明:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHガードなし非常停止ボタン
NHKガード付き非常停止
LT..選択 (色照光式押しボタン)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(2)
20非常停止付き: 2 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし:2 NO ポジション 1-4
11非常停止付き: 1 NO/1 NC ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO/1 NC ポジション 1-4
10非常停止付き:1 NO ポジション 2-4 > 非常停止なし: 1 NO ポジション 1-4

(3)
WS 2/3セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション
WT 2/3セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション
SW 20キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(4)
WS 2/3セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション
WT 2/3セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション
SW 20キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(5)
LT..照光式押しボタン(選択色)
LM..表示灯 (選択 色)
DT..押ボタン (選択 色)
PT..キノコ型押しボタン

(6)
なし表示灯無し
G24赤色表示灯付き (-10のみ)

(7)
なし標準バージョンに含まれています
2875自由に組付け可能なボタンキャップ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ケーブル引込口

高さ

規格

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875

品番 103007782

Control panel

製品へ

BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875

品番 103007783

Control panel

製品へ

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875

品番 103007785

Control panel

製品へ

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

品番 103007786

Control panel

製品へ

BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875

品番 103007781

Control panel

製品へ

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

品番 103007784

Control panel

製品へ

BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875

品番 103007789

Control panel

製品へ

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920

品番 103026143

Control panel

製品へ

BDF200-NH-20-LT-SWT20-LT-2875

品番 103034781

Control panel

製品へ

BDF200-NHK-20-WS30-LTGN-LTRD

品番 103009946

Control panel

製品へ

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

品番 103037919

Control panel

製品へ

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

品番 103005512

Control panel

製品へ