BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

品番: 103038205

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • integrated FB interface for connection to the Safety-Field-Box SFB
  • Pos 1: E-STOP with protective collar
  • Pos 2: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 3: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 4: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Indicator lamp G24 on top
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
  • 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
  • 電子式OSSD付き非常停止スイッチ

注文データ

Product type description

BDF200-FB-NHK-LM-LM-LT-G24-2875

部品番号(注文番号)

103038205

EAN(欧州部品番号)

4030661545042

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

認証

証明書

cULus

EAC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

環境ストレス

IEC 60947-5-5

端子(機械)

コネクタープラグ M12, 8芯, Aコード化

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

280 g

応答時間、最大

50 ms

リスク持続時間、最大

100 ms

Positions used, position 1

Emergency stop, with protective collar

Positions used, position 2

Indicator light, color exchangeable

Positions used, position 3

Indicator light, color exchangeable

Positions used, position 4

Illuminated pushbutton, color exchangeable

一般データ - 仕様

シリアル診断

No

Field box interface

YN_FIELDBOX_INTERFACE1

表示灯

Yes

安全機能

Yes

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

4

PFH値

2.89 x 10⁻¹⁰ /h

Note (PFH-value)

up to max. 5,000 switching cycles/year

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

機械的データ

Mechanical life, Emergency-Stop button

100,000 操作

Mechanical life, Command devices

1,000,000 操作

機械的データ - 寸法

40 mm

高さ

69 mm

長さ×幅×高さ

深さ:233.5 - 252.5 mm(表示灯の有無にかかわらず)

環境条件

保護等級

IP64

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+65 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g

耐衝撃

30 g / 11 ms

Protection class

III

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

3

電気的データ

24Vの時の消費電流

5 mA

No-load supply current I0, maximum

35 mA

定格動作電圧

24 VDC −15 % / +10 %

(IEC 60204-1に準拠したPELV)

動作電流

150 mA

600 mA

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

100 A

使用カテゴリー DC-12

24 VDC

使用カテゴリー DC-12

0.25 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

0.25 A

入力, スイッチングの閾値

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

250 mA

安全出力

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0.5 mA

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/08 2:24