BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
- 電子式OSSD付き非常停止スイッチ
注文データ
Product type description |
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD |
部品番号(注文番号) |
103033342 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661531472 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Notice: see ordering code |
認証
証明書 |
TÜV cULus |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
|
環境ストレス |
DIN EN 60068 |
|
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
|
応答時間、最大 |
50 ms |
|
リスク持続時間、最大 |
100 ms |
|
Positions used, position 1 |
Emergency stop pushbutton |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
|
|
Positions used, position 4 |
|
|
総重量 |
280 g |
一般データ - 仕様
シリアル診断 |
Yes |
Field box interface |
Nein |
表示灯 |
No |
安全機能 |
Yes |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
2.89 x 10⁻¹⁰ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 5,000 switching cycles/year |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100,000 操作 |
Mechanical life, Command devices |
1,000,000 操作 |
取り付け |
内部取り付け穴 |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
機械的データ - 電気機械式
端子(機械) |
コネクタープラグ M12, 8芯, Aコード化 |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
69 mm |
深さ |
220 mm |
長さ×幅×高さ |
深さ:233.5 - 252.5 mm(表示灯の有無にかかわらず) |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
600 mA |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
100 A |
準備時間、最大 |
2,000 ms |
開閉頻度、最大 |
1 Hz |
Electrical data - Safety digital inputs
Designation, Safety inputs |
X1 and X2 |
フェイルセーフ入力のスイッチングの閾値 |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24Vの時の安全入力の消費電流 |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 C2 C3 |
Electrical data - Safety digital outputs
Designation, Safety outputs |
Y1 and Y2 |
安全出力 |
short-circuit proof, p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0.5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.25 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classification ZVEI CB24I, Source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Electrical data - Serial diagnostic SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
100 mA |
Design of control elements |
short-circuit proof, p-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
ピン配列
PIN 1 |
A1 Supply voltage UB |
PIN 2 |
X1 Safety input 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Safety output 1 |
PIN 5 |
OUT serial diagnostic output |
PIN 6 |
X2 Safety input 2 |
PIN 7 |
Y2 Safety output 2 |
PIN 8 |
IN serial diagnostic input |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Clipart
Contact arrangement
Operating principle
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200-SD BDF200-FB |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld mit oder ohne NOT-HALT Funktion und integrierter SD-Interface oder FB-Schnittstelle |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
1) für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:20161) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
1) Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5613.00/171) |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. März 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency stop and integrated SD interface or FB interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:2016 1) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) Type examination certificate: | 01/205/5613.00/17 1) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 0:01