BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
Downloads
製品タイプの説明: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | M12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部 |
ST2 | コネクタープラグ M12、上 |
(2) | |
NH | ガードなし非常停止ボタン |
NHK | ガード付き非常停止 |
(3) | |
WS 2/3 | セレクタースイッチ, 2/3 スイッチポジション |
WT 2/3 | セレクタースイッチ、2/3 スイッチポジション |
SW 20 | キースイッチ/ボタン、2 スイッチポジション |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
(4) | |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
(5) | |
LT.. | 照光式押しボタン(選択色) |
LM.. | 表示灯 (選択 色) |
DT.. | 押ボタン (選択 色) |
(6) | |
なし | 表示灯G24無し |
G24 | 表示灯G24付き |
- 内蔵ASインターフェース
- 付 取り付けコネクタ M12 下部
- 人間工学上便利な位置に取り付けて下さい。
- 汎用アルミ・プロファイルシステムで固定して下さい。
注文データ
Product type description |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU |
部品番号(注文番号) |
103040306 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661553450 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Notice: see ordering code |
一般データ
規格 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
環境ストレス |
DIN EN 60068 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
応答時間、最大 |
100 ms |
Positions used, position 1 |
Emergency stop pushbutton |
Positions used, position 2 |
Key selector switch 3 positions |
Positions used, position 3 |
Illuminated pushbutton, white |
Positions used, position 4 |
Illuminated pushbutton, blue |
総重量 |
280 g |
一般データ - 仕様
表示灯 |
No |
安全性評価
規格 |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
1.40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 5,000 switching cycles/year |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100,000 操作 |
Mechanical life, Command devices |
1,000,000 操作 |
取り付け |
内部取り付け穴 |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化) |
機械的データ - 寸法
幅 |
40 mm |
高さ |
69 mm |
深さ |
233.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g |
耐衝撃 |
15 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ - ASインターフェース
Rated operating voltage |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
消費電流 ASi、最大 |
150 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Note (AS-i Parameter bits) |
Set the parameter outputs to "1111" (0xF) FID: periphery error |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave) |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave) |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave) |
Indicator lamp G24 red |
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave) |
Indicator lamp G24 green |
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave) |
No Function |
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave) |
No Function |
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
No function |
AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave) |
Command device Position 4 |
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave) |
Command device Position 3 |
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave) |
Command device Position 2 |
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave) |
Command device Position 2 |
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave) |
Illuminated signal position 4 |
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave) |
Illuminated signal position 2 |
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave) |
Illuminated signal position 3 |
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave) |
No Function |
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
No function |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Note |
Both AS-i slaves can be enabled and disabled through the integrated DIP switch. The addressing must take place via the M12 connector. |
ピン配列
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Clipart
Operating principle
Contact arrangement
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 5:55