ACTUATOR AZ 17-B6
品番:
101126060
- 作動半径が非常に小さい場合
- 動作方向は差込挿入により選択可
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZ 17-B6 |
部品番号(注文番号) |
101126060 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661104430 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
20 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
50 mm |
アクチュエーター |
柔軟な |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable, minimum 50 mm, using an hexagonal key wrench SW 2 mm (a and b) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 15:13