ACTUATOR AZ 17/170-B15
品番:
101139789
- スライド式扉に最適
- スライド式扉に最適
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZ 17/170-B15 |
部品番号(注文番号) |
101139789 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661282275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
27 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
140 mm |
アクチュエーター |
アングル |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm The axis of the hinge must be 25 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 10:36