ACTUATOR AZ/AZM 415-B1
品番:
101128545
- スライド式扉用
- バネ組み込みのアクチュエータ
- 最大6mmまでのオーバートラベル
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B1 |
部品番号(注文番号) |
101128545 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661104478 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
135 g |
機械的データ
アクチュエーター |
ストレート |
せん断力 |
25,000 N |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
Sample application illustration product
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 14:55