ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
品番:
101144797
- ヒンジ式ガードに最適
- アクチュエータの狭幅に対して作動半径が非常に小さい場合
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3 |
部品番号(注文番号) |
101144797 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661134314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
165 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
250 mm |
アクチュエーター |
ストレート 柔軟な |
せん断力 |
25,000 N |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 36 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. The sockets are equipped with pin holes. The use of dowel pins prevents disassembly of the actuator. By the adjustment of the hexagon socket screws "a", the actuators can be fitted any desired position. This actuator can also be used for sliding doors. Actuating radius adjustable, minimum 250, using an hexagonal key wrench 4 A/F |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 6:31