ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
品番:
101142540
- スライド式扉用
- ロックボルトとボールラッチ機能付
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS |
部品番号(注文番号) |
101142540 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661282992 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
Brass |
総重量 |
605 g |
機械的データ
アクチュエーター |
ストレート |
せん断力 |
12,500 N |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
237 mm |
アクチュエーターの幅 |
60 mm |
アクチュエーターの高さ |
69.5 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 20:53