ACTUATOR AZM 161-B1
品番:
101145117
- ストレート型アクチュエータ
- スライド式扉に最適
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZM 161-B1 |
部品番号(注文番号) |
101145117 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661283920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクチュエーターの材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
28 g |
機械的データ
アクチュエーター |
ストレート |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 15:35