BETAETIGER AZM 161-B1ES

品番: 101171859

Downloads

eプラン データ
SISTEMA データ
  • ストレート型アクチュエータ
  • スライド式扉に最適

注文データ

Product type description

BETAETIGER AZM 161-B1ES

部品番号(注文番号)

101171859

EAN(欧州部品番号)

4030661299600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

一般データ

アクチュエーターの材質

樹脂, ステンレス鋼

総重量

30 g

機械的データ

アクチュエーター

ストレート

動作方向のアクチュエータの遊び

2 mm

納入品目

取付材料の納入品目

無効化防止ネジ

Note

Note (General)

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm

言語フィルター

Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/27 19:18