ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
品番:
101175200
- 右手側扉ヒンジ (危険領域への視点方向)
- 付 星型グリップ
- 人間工学上考慮された操作性
- 追加ドアハンドル不要
- アクチュエータの出っ張りが無い
- 容易な取り付け
- 様々なドアハンドルに対応可能
- 標準四角ネジ(8mm)により独自のハンドルが取り付け可
注文データ
Product type description |
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1 |
部品番号(注文番号) |
101175200 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661313009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
165 g |
機械的データ
グリップ |
星型グリップ |
Door hinge |
Right |
Note
Note (General) |
Door-handle actuator for solenoid interlock AZM 170-…zrk (latching) Please note that you need a device with latching (r). |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 11:27