BN 12-01Z/V
- フロント面動作
- プル・ワイヤー・ケーブル付
- バイアスマグネット付き
- 非接触式
- 長寿命
- 金属製エンクロージャ
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
- 設計 Ø 10,7 mm
- 中央取り付け
注文データ
Product type description |
BN 12-01Z/V |
部品番号(注文番号) |
101186835 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661335339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
一般データ
アクティブ原理 |
磁気装置 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
ハウジング 材質 |
金属フィルム |
総重量 |
60 g |
一般データ - 仕様
エレベーターに最適 |
Yes |
バイアス磁石 |
Yes |
NC接点の数 |
1 |
機械的データ
作動パネル |
前面 |
動作エレメント |
ソレノイド |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
作動速度, 最大 |
18 m/s |
取り付け |
中央にネジ付きフランジM12 x 1 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Actuating distance up to 55 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed. |
切換位置再現性 R |
0.3 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
1 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
LiYY |
機械的データ - 寸法
センサーの直径 |
10.7 mm |
センサー長 |
71 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
200 VAC |
スイッチング電流, 最大 |
1 A |
開閉容量、最大 |
30 W |
開閉容量、最大 |
30 VA |
スイッチ素子 |
NC接点 |
バウンス時間、最大 |
0.2 ms |
開閉頻度、最大 |
300 Hz |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
リード接点 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact. The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm. |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
EC Declaration of conformity
Info
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
Diagram
Characteristic curve
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 13:13