BN 20-10Z-M16
- 1 リード接点
- 非接触式
- 長寿命
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- アルミニウム製ケース
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
- ネジ端子式
- 耐振動性
- フロント・サイドの動作が可能
注文データ
Product type description |
BN 20-10Z-M16 |
部品番号(注文番号) |
101172882 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661301761 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
ハウジング形状 |
長方形の |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
作動範囲 |
金属フィルム |
総重量 |
285 g |
一般データ - 仕様
バイアス磁石 |
Yes |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
作動パネル |
側面 |
作動範囲 |
側面 |
動作エレメント |
ソレノイド |
機械的寿命、最小 |
1,000,000,000 操作 |
作動速度, 最大 |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
BP 11 = 15 mm 12 mm … 45 mm 2 x BP 10 = 12 mm 2 x BP 15/2 = 12 mm BP 20 = 15 mm BP 31 = 15 mm BP 12 = 25 mm BP 21N = 20 ... 45 mm BE 20 = 15 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Actuating distance up to 45 mm depending on version and actuating magnet |
切換位置再現性 R |
0.3 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
47 mm |
センサーの幅 |
104 mm |
センサーの高さ |
52 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
耐振動 |
50 g、正弦波振動で |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
250 VAC |
スイッチング電流, 最大 |
3 A |
開閉容量、最大 |
120 W |
開閉容量、最大 |
120 VA |
スイッチ素子 |
NO接点 |
バウンス時間、最小 |
0.3 ms |
バウンス時間、最大 |
0.6 ms |
開閉頻度 |
1,080,000 /h |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
リード接点 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 N BE 20 |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
Info
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 18:42