BN 20-2RZ-M16

品番: 101172893

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 2 リード接点
  • 非接触式
  • 長寿命
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • アルミニウム製ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
  • ネジ端子式
  • 耐振動性
  • フロント・サイドの動作が可能

注文データ

Product type description

BN 20-2RZ-M16

部品番号(注文番号)

101172893

EAN(欧州部品番号)

4030661301778

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

磁気装置

ハウジング形状

長方形の

ハウジング 材質

アルミニウム

作動範囲

金属フィルム

総重量

298 g

一般データ - 仕様

バイアス磁石

Yes

スナップイン接点の数

2

機械的データ

作動パネル

側面

作動範囲

側面

動作エレメント

ソレノイド

機械的寿命、最小

1,000,000,000 操作

切換位置再現性 R

0.3 mm

作動速度, 最大

18 m/s

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

動作距離

5 mm … 50 mm

BP 10S = 5 mm

2 x BP 10S = 10 mm

BP 20S = 15 mm

BP 31S = 15 mm

BP 11S = 5 mm

2 x BP 11S = 15 mm

BP 12S = 10 mm

BP 10N = 5 mm

2 x BP 10N = 10 mm

BP 15N = 7 mm

BP 15S = 7 mm

2 x BP 15/2N = 15 mm

2 x BP 15/2S = 15 mm

BP 34N = 10 ... 25 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 20N = 15 mm

BP 31N = 15 mm

BP 11N = 5 mm

2 x BP 11N = 15 mm

BP 12N = 10 mm

2 x BP 12N = 5 ... 20 mm

2 x BP 12S = 5 ... 20 mm

BP 21 N = 10 ... 35 mm

BP 21 S = 10 ... 35 mm

2 x BP 21N = 15 ... 50 mm

2 x BP 21S = 15 ... 50 mm

BE 20N = 10 mm

BE 20S = 10 mm

Note (Switching distance Sn)

Actuating distance up to 50 mm depending on version and actuating magnet

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

機械的データ - 寸法

センサー長

47 mm

センサーの幅

104 mm

センサーの高さ

52 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+90 °C

耐振動

50 g、正弦波振動で

電気的データ

電圧タイプ

AC(交流)

開閉電圧、最大

250 VAC

スイッチング電流, 最大

3 A

開閉容量、最大

120 W

開閉容量、最大

120 VA

スイッチ素子

双安定接点

バウンス時間、最小

0.3 ms

バウンス時間、最大

0.6 ms

開閉頻度

1,080,000 /h

電気的データ - デジタル出力

スイッチング 出力

リード接点

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BE 20 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20 N

Note

Note (General)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.

When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/06 0:30