BN 75-01Z-1391
品番:
101055741
- 付 接続ケーブル
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- フロート・ソレノイド・スイッチ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- M12コネクタ接続・接続ケーブル付で納品可能
注文データ
Product type description |
BN 75-01Z-1391 |
部品番号(注文番号) |
101055741 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661009391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
一般データ
アクティブ原理 |
磁気装置 |
ハウジング形状 |
特殊構造 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
作動範囲 |
樹脂 |
総重量 |
127 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
機械的データ
動作エレメント |
ソレノイド |
機械的寿命、最小 |
1,000,000,000 操作 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
ヒステリシス (切替距離), 最大 |
3 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
既配線ケーブル |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
55 mm |
センサーの幅 |
80 mm |
センサーの高さ |
99.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
220 VAC |
スイッチング電流, 最大 |
1 A |
開閉容量、最大 |
60 W |
開閉容量、最大 |
60 VA |
スイッチ素子 |
NC接点 |
バウンス時間、最小 |
0.3 ms |
バウンス時間、最大 |
0.6 ms |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
リード接点 |
Note
Note (General) |
Depending on how the floater is assembled, either a NO contact or a NC contact is possible. The indicated switching points are applicable for water |
言語フィルター
データシート
EC Declaration of conformity
Info
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 14:20