BN 85-R-1824-3 1,0M
- 端子ブラケットによる固定 カバー・ケーブル
- フロント面動作
- 非接触式
- 1 リード接点
- 長寿命
- 動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- リード接点はさみ可、前面取り付け
注文データ
Product type description |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
部品番号(注文番号) |
101101624 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
一般データ
アクティブ原理 |
磁気装置 |
ハウジング形状 |
ブロック型 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
43 g |
一般データ - 仕様
ラッチング |
Yes |
エレベーターに最適 |
Yes |
スナップイン接点の数 |
1 |
機械的データ
作動パネル |
前面 |
動作エレメント |
ソレノイド |
機械的寿命、最小 |
1,000,000,000 操作 |
作動速度, 最大 |
18 m/s |
取り付け |
クランプフットと被覆ケーブルを使用した取り付け |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
動作距離 |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed. |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
1 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
LiY |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
16.5 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
35 mm |
環境条件
保護等級 |
IP40 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
耐衝撃 |
60 g、正弦波振動で |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
60 VDC |
スイッチング電流, 最大 |
1 A |
開閉容量、最大 |
30 W |
スイッチ素子 |
双安定接点 |
バウンス時間、最大 |
0.2 ms |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
リード接点 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
EC Declaration of conformity
Info
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
Generated on 2024/03/29 15:35