BNS 120-02Z

品番: 101144422

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
製品タイプの説明:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点
022 NC接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 食品分野用 BP 15 SS
  • 特に大きな動作距離
  • Ø M12
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

注文データ

Product type description

BNS 120-02Z

部品番号(注文番号)

101144422

EAN(欧州部品番号)

4030661133461

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

認証

証明書

TÜV

BG

cULus

一般データ

規格

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

None

アクティブ原理

磁気装置

取り付け条件(機械式)

適切な横幅の

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

45 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

2

安全接点数

2

ケーブルワイヤーの数

4

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

25,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ソレノイド

アクチュエーター切替距離

アクチュエーターBP 6: 10 mm

アクチュエーターBP 6: 22 mm

アクチュエーターBP 8: 10 mm

アクチュエーターBP 8: 22 mm

アクチュエーターBP 10: 20 mm

アクチュエーターBP 10: 32 mm

アクチュエーターBP 15 SS: 20 mm

アクチュエーターBP 15 SS: 32 mm

Direction of motion

Head-on to the active surface

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

確実な切替距離「ON」

10 mm

20 mm

確実な切替距離「OFF」

22 mm

32 mm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

1 m

端子 コネクター

ケーブル

ケーブル/ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブル径

23 AWG

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサーのISOネジ

M12

センサー長

38.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

電気的データ

開閉電圧、最大

100 VAC

開閉電圧、最大

100 VDC

スイッチング電流, 最大

0.25 A

開閉容量、最大

3 W

開閉頻度、最大

5 Hz

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram

EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:BNS 120
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
関連指令:2006/42/EC機械指令
 2011/65/EURoHS指令
指定規格EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 10:27