BNS 16-12ZR
品番:
101172556
製品タイプの説明: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 NO接点 / 1 NC接点 (コネクター仕様のみ) |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
V | アクチュエーター挿入口 前面 |
R | アクチュエーター挿入口 右側 |
L | アクチュエーター挿入口 左側 |
D | アクチュエーター挿入口 カバー側 |
U | アクチュエーター挿入口 底部 |
LR | アクチュエーター挿入口 左側/右側 |
(3) | |
ST1 | コネクター中央 |
ST2 | コネクター右側 |
ST3 | コネクター左側 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 接続部分
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 食品分野用
- カバー内取り付け可能
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
注文データ
Product type description |
BNS 16-12ZR |
部品番号(注文番号) |
101172556 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661301150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
認証
証明書 |
TÜV BG cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
120 g |
一般データ - 仕様
Prerequisite evaluation unit |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
作動範囲 |
右側 |
動作エレメント |
ソレノイド |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
確実な切替距離「ON」 |
8 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
18 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
39 mm |
センサーの幅 |
52 mm |
センサーの高さ |
90 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
100 VAC |
開閉電圧、最大 |
100 VDC |
スイッチング電流, 最大 |
0.4 A |
開閉容量、最大 |
10 W |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
その他、リード接点 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BPS 16 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. |
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
Dimensional drawing miscellaneous
Diagram
Operating principle
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 4:10