BNS 16 AS
- セーフティセンサ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 機械的磨耗なし
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- 内蔵ASインターフェース
- カバー内取り付け可能
- 長寿命
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- ASインターフェースLED・状況表示
製品タイプの説明: BNS 16(1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | 下部コネクター |
ST2 | コネクター右側 |
ST3 | コネクター左側 |
(2) | |
V | 前面動作 |
D | カバー側動作 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。