BNS 180
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
- Particularly large switching distance
- Ø M 18 x 1
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- uncoded, concealed installation according to ISO 14119
製品タイプの説明: BNS 180-(1)Z-(2) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
2187-2 | 個別接点出力 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。