BNS 250-11Z
品番:
101120670
製品タイプの説明: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(3) | |
2187 | 個別接点出力(動作状態表示LEDなし) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 小型
- カバー内取り付け可能
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
注文データ
Product type description |
BNS 250-11Z |
部品番号(注文番号) |
101120670 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661049175 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
認証
証明書 |
TÜV BG cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
61 g |
一般データ - 仕様
Prerequisite evaluation unit |
Yes |
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
ケーブルワイヤーの数 |
4 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
作動範囲 |
前面 |
動作エレメント |
ソレノイド |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
確実な切替距離「ON」 |
4 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
14 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
1 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
13 mm |
センサーの幅 |
33 mm |
センサーの高さ |
25 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
24 VDC |
スイッチング電流, 最大 |
0.1 A |
開閉容量、最大 |
1 W |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
その他、リード接点 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
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
Diagram
Characteristic curve
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 10:56