BNS 260-02/01ZG-R

品番: 101184374

製品タイプの説明:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(2)
なし診断出力付き
/011 NC接点

(3)
なし開閉状態表示LEDなし
G開閉状態表示LED付き

(4)
なし既配線ケーブル
STコネクタ式

(5)
L左開き用ドアヒンジ
R右開き用ドアヒンジ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 接続ケーブル
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 小型
  • カバー内取り付け可能
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

注文データ

Product type description

BNS 260-02/01ZG-R

部品番号(注文番号)

101184374

EAN(欧州部品番号)

4030661321721

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

認証

証明書

TÜV

BG

cULus

一般データ

規格

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

磁気装置

取り付け条件(機械式)

適切な横幅の

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

55 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、状態

Yes

NC接点の数

3

安全接点数

2

ケーブルワイヤーの数

6

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

25,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ソレノイド

Door hinge

Right

Direction of motion

Head-on to the active surface

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Note (Switching distance Sn)

Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range.

確実な切替距離「ON」

5 mm

確実な切替距離「OFF」

15 mm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

1 m

端子 コネクター

ケーブル

ケーブル/ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサー長

13 mm

センサーの幅

26 mm

センサーの高さ

36 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

75 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

電気的データ

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

100 A

開閉電圧、最大

24 VDC

スイッチング電流, 最大

0.01 A

開閉容量、最大

0.24 W

開閉頻度、最大

5 Hz

状態表示

Note (Integral System Diagnostics, status )

The LED is illuminated when the guard is closed.

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

BPS 260

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

回路例

Note (Wiring diagram)

The contacts S11-S12 and S21-S22 must be integrated in the safety circuit.

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:BNS 260
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
関連指令:2006/42/EC機械指令
 2011/65/EURoHS指令
指定規格EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 260
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 22:11