BNS 260-02/01ZG-R 5,0M

品番: 101191958

Product type description:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(2)
なし診断出力付き
/011 NC接点

(3)
なし開閉状態表示LEDなし
G開閉状態表示LED付き

(4)
なし既配線ケーブル
STコネクタ式

(5)
L左開き用ドアヒンジ
R右開き用ドアヒンジ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 小型
  • カバー内取り付け可能
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

注文データ

Product type description

BNS 260-02/01ZG-R 5,0M

部品番号(注文番号)

101191958

EAN(欧州部品番号)

4030661351414

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

認証

証明書

TÜV

BG

cULus

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

磁気装置

取り付け条件(機械式)

適切な横幅の

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

218 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、状態

Yes

NC接点の数

3

安全接点数

2

ケーブルワイヤーの数

6

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

25,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ソレノイド

Door hinge

Right

Direction of motion

Head-on to the active surface

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Note (Switching distance Sn)

Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range.

確実な切替距離「ON」

5 mm

確実な切替距離「OFF」

15 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ケーブル

ケーブルの長さ

5 m

ケーブル/ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサー長

13 mm

センサーの幅

26 mm

センサーの高さ

36 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

75 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

100 A

スイッチング電流, 最大

0.01 A

開閉容量、最大

0.2 W

開閉頻度、最大

5 Hz

状態表示

Note (Integral System Diagnostics, status )

The LED is illuminated when the guard is closed.

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

BPS 260

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

回路例

Note (Wiring diagram)

The contacts S11-S12 and S21-S22 must be integrated in the safety circuit.

言語フィルター

EAC certification

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 11:31