BNS 260-11ZG-L 10,0M
製品タイプの説明: BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | 診断出力付き |
/01 | 1 NC接点 |
(3) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(4) | |
なし | 既配線ケーブル |
ST | コネクタ式 |
(5) | |
L | 左開き用ドアヒンジ |
R | 右開き用ドアヒンジ |
- 接続ケーブル
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 小型
- カバー内取り付け可能
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
注文データ
Product type description |
BNS 260-11ZG-L 10,0M |
部品番号(注文番号) |
101216530 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661407784 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
認証
証明書 |
TÜV BG cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
適切な横幅の |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
410 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 |
Yes |
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
ケーブルワイヤーの数 |
4 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ソレノイド |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range. |
確実な切替距離「ON」 |
5 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
15 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
10 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
13 mm |
センサーの幅 |
26 mm |
センサーの高さ |
36 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
75 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
電気的データ
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
100 A |
スイッチング電流, 最大 |
0.01 A |
開閉容量、最大 |
0.24 W |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
The LED is illuminated when the guard is closed. |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BPS 260 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
The contacts S13-S14 and S21-S22 must be integrated in the safety circuit. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Operating Instructions and Declaration of Conformity (Short)
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Characteristic curve
Characteristic curve
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 15:59