BNS 260

BNS 260

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 小型
  • カバー内取り付け可能
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い
製品タイプの説明:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(2)
なし診断出力付き
/011 NC接点

(3)
なし開閉状態表示LEDなし
G開閉状態表示LED付き

(4)
なし既配線ケーブル
STコネクタ式

(5)
L左開き用ドアヒンジ
R右開き用ドアヒンジ
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

確実な切替距離「ON」

NC接点の数

NO接点の数

BNS 260-02Z-L

品番 101184385

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-L 3,0M

品番 101205588

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-L 5,0M

品番 101192326

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-L 10,0M

品番 101196351

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-R

品番 101184369

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-R 5,0M

品番 101196137

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-R 10,0M

品番 101217909

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-ST-L

品番 101184377

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02Z-ST-R

品番 101184361

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02/01Z-L

品番 101184386

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02/01Z-L 3,0M

品番 101195719

Magnetic safety sensor

製品へ

BNS 260-02/01Z-L 5,0M

品番 101206142

Magnetic safety sensor

製品へ



システムコンポーネント

BPS 260-1
BPS 260-1

  • 固定アクチュエータ・センサ

BPS 260-2
BPS 260-2

  • アクチュエータは90°でセンサに固定取り付けられます。

A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4

  • 接続ケーブル
  • 6芯
  • ラッチ・ロック

A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-2M-GY-1-X-A-4

  • M8, 円 8 mm
  • 接続ケーブル
  • 6芯
  • ラッチ・ロック

A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-10M-GY-1-X-A-4

  • 接続ケーブル
  • 6芯
  • ラッチ・ロック

A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-W-5M-GY-1-X-A-4

  • M8, 円 8 mm
  • 接続ケーブル
  • 6芯
  • ラッチ・ロック

A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-10M-GY-1-X-A-4

  • 接続ケーブル
  • 6芯
  • ラッチ・ロック

A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4

  • 接続ケーブル
  • 6芯
  • ラッチ・ロック

SPACER BNS 260
SPACER BNS 260

  • セーフティ磁気センサとアクチュエータの強磁性素材への取り付け用