BNS 260 AS
- セーフティセンサ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 機械的磨耗なし
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- 内蔵ASインターフェース
- カバー内取り付け可能
- 長寿命
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- ASインターフェースLED・状況表示
製品タイプの説明: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
なし | 接続ケーブル (2 m) |
STG | M12ストレートコネクター付き接続ケーブル, 4芯 |
STW | 配線済M12アングルコネクター付ケーブル, 4芯 |
(2) | |
L | 左開き用ドアヒンジ |
R | 右開き用ドアヒンジ |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。