BNS 260 STG-AS-R
製品タイプの説明: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
なし | 接続ケーブル (2 m) |
STG | M12ストレートコネクター付き接続ケーブル, 4芯 |
STW | 配線済M12アングルコネクター付ケーブル, 4芯 |
(2) | |
L | 左開き用ドアヒンジ |
R | 右開き用ドアヒンジ |
- 2 m 接続ケーブル コネクター付 M12, ストレート, 4芯
- セーフティセンサ
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 機械的磨耗なし
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- 内蔵ASインターフェース
- カバー内取り付け可能
- 長寿命
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- ASインターフェースLED・状況表示
注文データ
Product type description |
BNS 260 STG-AS-R |
部品番号(注文番号) |
101186155 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661333656 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
認証
証明書 |
TÜV cULus ASi-SaW |
一般データ
規格 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
適切な横幅の |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
応答時間、最大 |
100 ms |
総重量 |
100 g |
一般データ - 仕様
コード化 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
安全性評価
規格 |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
6.21 x 10⁻⁹ /h |
Note (PFH-value) |
up to max. 500,000 switching cycles/year |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
動作エレメント |
ソレノイド |
Door hinge |
Right |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range. |
確実な切替距離「ON」 |
5 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
15 mm |
注意(繰り返し精度R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
2 m |
端子 コネクター |
M12ストレートコネクター, 4芯付き接続ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.23 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
LSYY |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
13 mm |
センサーの高さ |
26 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ - ASインターフェース
Rated operating voltage |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
消費電流 ASi、最大 |
50 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-0.B.F.E |
AS-I、IOコード |
0x0 |
AS-I, ID コード |
0xB |
AS-I、IDコード1 |
0xF |
AS-I、IDコード2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission |
AS-i Input, Channel 2 |
Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
No Function |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
No function |
Note (AS-i Parameter bits) |
Set the parameter outputs to "1111" (0xF) FID: periphery error |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
(1) LED green: Supply voltage (2) red LED: AS-i communication error / Slave address = 0 |
ピン配列
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Characteristic curve
Characteristic curve
Clipart
Contact arrangement
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 260 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter, magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/18 13:39