BNS 303-11Z-2211

品番: 101131574

Product type description:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点
02- / 2 NC 接点
03- / 3 NC接点:

(2)
なし開閉状態表示LEDなし
G開閉状態表示LED付き

(3)
なしケーブル式
STM12コネクター式

(4)
2187個別接点出力
2211長い動作距離
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 長寿命
  • 食品分野用 BPS 303 SS
  • 機械的磨耗なし
  • Ø M30
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

注文データ

Product type description

BNS 303-11Z-2211

部品番号(注文番号)

101131574

EAN(欧州部品番号)

4030661049151

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

認証

証明書

TÜV

cULus

EAC

一般データ

規格

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

磁気装置

取り付け条件(機械式)

適切な横幅の

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

ナットの材質

熱可塑性樹脂性

総重量

65 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

安全接点数

2

ケーブルワイヤーの数

4

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

機械的データ

動作エレメント

ソレノイド

Direction of motion

Head-on to the active surface

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

確実な切替距離「ON」

8 mm

確実な切替距離「OFF」

18 mm

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

1 m

ケーブル/ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブル径

23 AWG

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサーのISOネジ

M30

二面幅

36 黒

センサー長

44 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

電気的データ

スイッチング電流, 最大

0.4 A

開閉容量、最大

10 W

開閉頻度、最大

5 Hz

電気的データ - デジタル出力

スイッチング 出力

その他、リード接点

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

取付材料の納入品目

取付材質 M30 x 1.5 ナット 2個

付属品

推奨(アクチュエーター)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommended safety switchgear

SRB 301AN

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

EAC certification

UKCA Declaration of Conformity

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/27 19:26