BNS 36-02/01Z-L
製品タイプの説明: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | 診断出力付き |
/01 | 1 NC接点 |
10 | 1 NO接点 |
(3) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(4) | |
なし | 既配線ケーブル |
ST | コネクタ式 |
(5) | |
L | 左開き用ドアヒンジ |
R | 右開き用ドアヒンジ |
(6) | |
2750 | 長い動作距離仕様 (アクチュエーターBPS 36-1-2750又はBPS 36-2- 2750との組み合わせで) |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
注文データ
Product type description |
BNS 36-02/01Z-L |
部品番号(注文番号) |
101193201 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661359885 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
認証
証明書 |
TÜV BG cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
適切な横幅の |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
71 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
3 |
安全接点数 |
2 |
ケーブルワイヤーの数 |
6 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ソレノイド |
Door hinge |
Left |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Note (Switching distance Sn) |
Axial misalignment, a horizontal and vertical misalignment of the safety sensor and the actuator are tolerated. The possible misalignment depends on the distance of the active surfaces of the sensor and the actuator. The sensor remains active within the tolerance range. |
確実な切替距離「ON」 |
7 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
17 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
1 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
13 mm |
センサーの幅 |
88 mm |
センサーの高さ |
25 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
75 VDC |
スイッチング電流, 最大 |
0.4 A |
開閉容量、最大 |
10 W |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BPS 36-2 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
Characteristic curve
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | BNS 36 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
関連指令: | 2006/42/EC | 機械指令 |
2011/65/EU | RoHS指令 |
指定規格 | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 16, 2022 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 10:46