BNS 36
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
製品タイプの説明: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | 診断出力付き |
/01 | 1 NC接点 |
10 | 1 NO接点 |
(3) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(4) | |
なし | 既配線ケーブル |
ST | コネクタ式 |
(5) | |
L | 左開き用ドアヒンジ |
R | 右開き用ドアヒンジ |
(6) | |
2750 | 長い動作距離仕様 (アクチュエーターBPS 36-1-2750又はBPS 36-2- 2750との組み合わせで) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。