BNS 40S-12ZG 3,0M
製品タイプの説明: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(2) | |
なし | Ø4.2 mmの取付用皿穴付き |
C | 背面の埋め込み用M4ネジ穴 |
- LED仕様
- ステンレス・ケース
- 食品産業向け接続ケーブル
- カバー内取り付け可能
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 汚れに強い
- 横方向の位置ズレ防止
- 食品分野用
注文データ
Product type description |
BNS 40S-12ZG 3,0M |
部品番号(注文番号) |
103000646 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661420967 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
認証
証明書 |
TÜV BG cULus ECOLAB |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
総重量 |
320 g |
一般データ - 仕様
背面に埋込用ネジ穴 |
No |
一体型システム診断、一般 |
Yes |
Prerequisite evaluation unit |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
1 |
ケーブルワイヤーの数 |
6 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ソレノイド |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
確実な切替距離「ON」 |
8 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
18 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
3 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
LiYY |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
14.5 mm |
センサーの幅 |
88 mm |
センサーの高さ |
27 mm |
環境条件
保護等級 |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
スイッチング電流, 最大 |
0.01 A |
開閉容量、最大 |
0.24 W |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
その他、リード接点 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
回路例
Note (Wiring diagram) |
Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
ECOLAB certification
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
Characteristic curve
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 22:57