BNS 40S
- ステンレス・ケース
- 食品産業向け接続ケーブル
- カバー内取り付け可能
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- 長寿命
- 機械的磨耗なし
- 汚れに強い
- 横方向の位置ズレ防止
- 食品分野用
製品タイプの説明: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
なし | 開閉状態表示LEDなし |
G | 開閉状態表示LED付き |
(2) | |
なし | Ø4.2 mmの取付用皿穴付き |
C | 背面の埋め込み用M4ネジ穴 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
背面に埋込用ネジ穴
一体型システム診断、一般
システムコンポーネント
Actuator