BP 34
品番:
101057553
- プラスティック製カバー
- S芯赤表示
- N極は緑色で表示されています。
- 鉄上に25mm距離で取り付け可
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
BP 34 |
部品番号(注文番号) |
101057553 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661521275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
56 g |
機械的データ - 寸法
アクチュエータの直径 |
34 mm |
アクチュエーターの幅 |
17 mm |
言語フィルター
データシート
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
replacement part
151057553 BP34
- プラスティック製カバー
- S芯赤表示
- N極は緑色で表示されています。
- 鉄上に25mm距離で取り付け可
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 22:17