BP 6

品番: 101091837

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ケース無し
  • S芯赤表示

注文データ

Product type description

BP 6

部品番号(注文番号)

101091837

EAN(欧州部品番号)

4030661026466

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

一般データ

総重量

4 g

機械的データ - 寸法

アクチュエータの直径

15 mm

アクチュエーターの幅

5 mm


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 13:23