BS-B30-150-RVA
品番:
153030653
- ステンレススチール製ローラー∅30 mmのベルト調整レバー
注文データ
Product type description |
BS-B30-150-RVA |
部品番号(注文番号) |
153030653 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
樹脂, ステンレス鋼 |
総重量 |
342 g |
機械的データ
ローラー材質 |
真鍮 |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
機械的データ - 寸法
Lenght of Castor |
160 mm |
キャスターの直径 |
30 mm |
レバーの長さ |
273 mm |
言語フィルター
データシート
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 4:31