BS655
- 機能単位が異なるプラットフォームのコンセプト
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 保護構造 IP66, IP67
- スイッチングポイント設定
- 中央の歯付きシャフトによる対称性
- 中央接続端子
製品タイプの説明: BS65(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) | |
なし | 表示灯無し |
(4) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
表示灯の色
使用周囲温度、最大
使用周囲温度、最小
電圧タイプ
システムコンポーネント
ストレート型アクチュエーター BS655