CSS 14-34-S-SD-M-L

品番: 101181061

Downloads

CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:

CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5)


(1)
12上からの作動
14側面からの作動

(2)
なし標準 型
F0押しボタンを有効にするための入力、自動起動に適しています
F1立ち下がり検出付きリセット押しボタンの入力

(3)
S側面検出タイプ
V前面検出タイプ

(4)
D診断出力付き
SD シリアル診断出力

(5)
L接続ケーブル付き
STコネクタ式
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 1 x 接続ケーブル 8芯
  • サイドオンタイプ
  • シリアル診断出力
  • 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 非接触・コード化された電子システム
  • 表面位置取り付け可
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視

注文データ

Product type description

CSS 14-34-S-SD-M-L

部品番号(注文番号)

101181061

EAN(欧州部品番号)

4030661314853

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

TÜV

cULus

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-3

アクティブ原理

誘導型

ハウジング形状

ブロック型

取り付け条件(機械式)

不適切な

センサートポロジー

直列配線用センサー

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

作動範囲

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

295 g

応答時間、最大

30 ms

リスク持続時間、最大

60 ms

一般データ - 仕様

シリアル診断

Yes

診断出力

Yes

短絡検出

Yes

短絡監視

Yes

安全機能

Yes

カスケード可能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

LEDの数

3

信号機能付き半導体出力の数

1

フェイルセーフデジタル出力の数

2

センサーの直列接続の数

31

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

4

PFH値

3.60 x 10⁻⁹ /h

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

機械的データ

作動パネル

側面

作動範囲

側面

アクチュエーター切替距離

アクチュエーターCST 180-1 / CST 180-2: 10 mm

アクチュエーターCST 180-1 / CST 180-2: 13 mm

アクチュエーター CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm

アクチュエーターCST 34-S-1: 12 mm

アクチュエーターCST 34-S-1: 14 mm

アクチュエーターCST 34-S-1: 17 mm

アクチュエーターCST 34-S-2: 12 mm

アクチュエーターCST 34-S-2: 14 mm

アクチュエーターCST 34-S-2: 17 mm

アクチュエーターCST 34-S-3: 12 mm

アクチュエーターCST 34-S-3: 14 mm

アクチュエーターCST 34-S-3: 17 mm

ヒステリシス (切替距離), 最大

1.5 mm

切換位置再現性 R

0.5 mm

注意(繰り返し精度R)

Axial offset: The long side allows for a maximum height misalignment (x) of sensor and actuator of 36 mm (e.g. mounting tolerance or due to guard door sagging). Increased misalignment, max. 53 mm, possible when the CST 34-S-2 actuator is used. The axial misalignment (y) is max. ± 10 mm (see figure: Operating principle)

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

動作距離

10 mm

14 mm

確実な切替距離「ON」

12 mm

8 mm

確実な切替距離「OFF」

13 mm

17 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ケーブル(Y-UL 2517), 8芯

ケーブルの長さ

2 m

ケーブル断面積, 最大

8 x 0.35 mm²

ケーブル径

22 AWG

Cable type

LiYY

Note

The cable section of the interconnecting cable must be observed for both wiring variants! Cable length and cable section alter the voltage drop depending on the output current

機械的データ - 寸法

センサー長

35 mm

センサーの幅

27 mm

センサーの高さ

108.2 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

Protection class

II

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

3

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

No-load supply current I0, maximum

100 mA

動作電流

600 mA

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

100 A

開閉頻度、約

3 Hz

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

250 mA

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

0.25 A

安全出力

p-type

Voltage drop Ud, maximum

0.5 V

Leakage current Ir, maximum

0.5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0.25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0.25 A

電気的データ - 診断出力

動作電流(診断出力)

150 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

5 V

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

EMC rating

IEC 61000-6-2

ピン配列

PIN 1

A1 Ue Brown

PIN 2

X1 Safety input 1 White

PIN 3

A2 GND Blue

PIN 4

Y1 Safety output 1 Black

PIN 5

SD serial diagnostic output: Grey

PIN 6

X2 Safety input 2 violet

PIN 7

Y2 Safety output 2 red

PIN 8

IN serial diagnostic input Pink

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

CST 34-S-2

CST 34-S-3

CST 180-1

CST 180-2

CST 34-S-1

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.5 ms. Short-circuit recognition by the evaluation is not necessary.

言語フィルター

EAC certification

UKCA Declaration of Conformity

Wiring example (electr. wiring)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 12:40