CSS 30S
- ステンレス・ケース
- 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
- コネクタ M12, 8芯
- Ø M30
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
- 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
- 安全センサーは、V4Aカバーの後にも取り付けることができます。
製品タイプの説明: CSS 30S-(1)-M-ST |
(1) | |
D | 診断出力付き |
SD | シリアル診断出力 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。