CSS 34
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- 表面位置取り付け可
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
- 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
製品タイプの説明: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | 上からの作動 |
14 | 側面からの作動 |
(2) | |
なし | 標準 型 |
F0 | 押しボタンを有効にするための入力、自動起動に適しています |
F1 | 立ち下がり検出付きリセット押しボタンの入力 |
(3) | |
S | 側面検出タイプ |
V | 前面検出タイプ |
(4) | |
D | 診断出力付き |
SD | シリアル診断出力 |
(5) | |
L | 接続ケーブル付き |
ST | コネクタ式 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
シリアル診断
システムコンポーネント
Actuator