CSS 8-16-2P+D-M-L
- 接続ケーブル 7芯
- LEDセンサと表示出力による診断
- 注意:納入不可(補充:RSS16)
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- 表面位置取り付け可
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
- 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
CSS 8-16-2P+D-M-L |
部品番号(注文番号) |
101210567 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661388946 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
誘導型 |
ハウジング形状 |
ブロック型 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
センサートポロジー |
直列配線用センサー 個别センサーまたはシリーズの末端センサー |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
作動範囲 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
応答時間、最大 |
30 ms |
リスク持続時間、最大 |
30 ms |
総重量 |
295 g |
一般データ - 仕様
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
カスケード可能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
信号機能付き半導体出力の数 |
1 |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
センサーの直列接続の数 |
16 |
安全性評価
規格 |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
2.50 x 10⁻⁹ /h |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
確実な切替距離「ON」 |
6 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
11 mm |
ヒステリシス (切替距離), 最大 |
1 mm |
切換位置再現性 R |
0.5 mm |
機械的データ - 電気機械式
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
ケーブルの長さ |
2 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
端子コネクター, 入力/出力 |
7芯 |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
39.5 mm |
センサーの幅 |
55 mm |
センサーの高さ |
93 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
1,100 mA 500 mA |
開閉頻度、約 |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0.05 A |
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.5 A |
安全出力 |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0.5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0.5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.5 A |
電気的データ - 診断出力
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.05 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
Multi-coloured LED: Green, Red, Yellow |
ピン配列
PIN 1 |
A1 Ue Brown |
PIN 2 |
X2 safety input 2: White |
PIN 3 |
A2 GND Blue |
PIN 4 |
Y1 Safety output 1 Black |
PIN 5 |
signalling output: Grey |
PIN 6 |
X1 safety input 1: Violet |
PIN 7 |
Y2 Safety output 2 red |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
CST 16-1 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.25 ms. Short-circuit recognition by the evaluation is not necessary. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
103004370 RSS16-D-ST8H
- RFID技術によるユニバーサルコード化
- 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
- 直列接続
- ラッチ無
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 3様々な動作方向
- マグネットラッチによるドアストッパー
- 接続端子又はプラグ接続
- 直列接続に適します
- RFID技術による繰り返し個別コード化
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 13:56