CSS 8-180-2P+D-M-ST
製品タイプの説明: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 短絡保護 PNP 安全出力 2 回路 |
2P+D | 短絡保護 PNP 安全出力及び診断出力 2 回路 |
(2) | |
E | 個别センサーまたはシリーズの末端センサー |
Y | 直列接続 |
M | 多機能接続 |
(3) | |
L | ケーブル |
LST | コネクター付きケーブル |
ST | コネクタープラグ |
- 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
- LEDセンサと表示出力による診断
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- 表面位置取り付け可
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
- 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
注文データ
Product type description |
CSS 8-180-2P+D-M-ST |
部品番号(注文番号) |
101209595 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661387758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
認証
証明書 |
TÜV cULus UKCA |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
アクティブ原理 |
誘導型 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
センサートポロジー |
直列配線用センサー 個别センサーまたはシリーズの末端センサー |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
作動範囲 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
ナットの材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
応答時間、最大 |
30 ms |
リスク持続時間、最大 |
30 ms |
総重量 |
6 g |
一般データ - 仕様
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
安全機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
信号機能付き半導体出力の数 |
1 |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
センサーの直列接続の数 |
16 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
2.50 x 10⁻⁹ /h |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
ナットの締付トルク、最大 |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
確実な切替距離「ON」 |
7 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
10 mm |
ヒステリシス (切替距離), 最大 |
0.7 mm |
切換位置再現性 R |
0.2 mm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクタープラグ M12, 8芯 |
端子コネクター, 入力/出力 |
コネクターM12, 8芯 |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M18 |
二面幅 |
24 黒 |
センサー長 |
92 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
1,000 mA |
開閉頻度、約 |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0.05 A |
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力) |
500 mA |
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.5 A |
安全出力 |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
0.5 V |
Leakage current Ir, maximum |
0.5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.5 A |
電気的データ - 診断出力
Rated operating voltage |
24 VDC |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0.05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0.05 A |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
Multi-coloured LED: Green, Red, Yellow |
ピン配列
PIN 1 |
1A1 Ue: (1) |
PIN 2 |
X2 Safety input 2 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Safety output 1 |
PIN 5 |
Signalling output |
PIN 6 |
X1 Safety input 1 |
PIN 7 |
2 Safety output Y2 |
PIN 8 |
without function |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
取付材料の納入品目 |
ナット M18 x 1 2個 |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.25 ms. Short-circuit recognition by the evaluation is not necessary. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
TÜV certification
UKCA certificate
Wiring example (electr. wiring)
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Characteristic curve
Contact arrangement
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 7:18