CST 34-S-3

品番: 101203434

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • アクチュエータは、セーフティ・センサのサイドと前方から接近可能です。
  • 小型

注文データ

Product type description

CST 34-S-3

部品番号(注文番号)

101203434

EAN(欧州部品番号)

4030661372808

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Note (Ordering data)

Note: Sensor and actuator must be ordered separately.

一般データ

アクチュエーターの材質

樹脂

総重量

15 g

機械的データ

作動範囲

側面

前面

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

12 mm

アクチュエーターの幅

27 mm

アクチュエーターの高さ

35 mm


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 12:06